ZHCUC97 August   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 电流限制配置
    3. 2.3 设置
    4. 2.4 接头信息
    5. 2.5 跳线信息
    6. 2.6 IO-Link 接口
    7. 2.7 测试点
    8. 2.8 I2C EEPROM
  8. 3软件
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

器件信息

TIOL221 有一个 IO-Link 兼容通道 (CQ)、一个数字输出驱动器 (DO) 和一个数字输入 (DI) 接口。可在引脚模式下使用 CS/PP 和 SDI/NPN 引脚或通过串行外设接口 (SPI),在推挽式、高侧驱动器 (PNP) 或低侧驱动器 (NPN) 配置中使用 CQ 和 DO 处的驱动器。CQ 线路上的内部接收器将 24V 信号转换为接收器数据输出引脚 RX1 上的标准逻辑电平。同样,DI 线路上的内部接收器将 24V 信号转换为接收器数据输出引脚 RX2 上的标准逻辑电平。使用一个简单的并行接口在器件与本地控制器之间接收/发送数据以及状态信息。

可通过在引脚模式下使用引脚(当 SPI/PIN 设置为低电平时)或使用 SPI(当 SPI/PIN 设置为高电平时)来配置器件。通过使用 SPI,该微控制器可以读取额外的诊断和状态信息以及配置器件。

器件集成了 IEC 61000-4-4/5 EFT 和浪涌保护。此外,如果应用需要更高级别的保护,该器件可耐受 ±70V 瞬态,从而能够灵活地从更广泛的 TVS 二极管中进行选择。这些集成的稳健性功能通过减少外部保护电路来简化系统级设计。

TIOL221 收发器实现了针对过流、过压和过热情况的保护功能。该器件还使用外部电阻器提供驱动器输出电流的限流设置。

该器件通过内部线性稳压器从 IO-Link LP 电压(标称值 24V)获得低压电源,为本地控制器和传感器电路供电。

TIOL221EVM TIOL221 功能方框图图 1-2 TIOL221 功能方框图