ZHCUC75 August 2024
要观察 SW 节点,请将尖端和接地筒探头连接到 SW 节点 (TP5) 和 PGND (TP8),如图 2-2 所示。这验证了测量环路很小,因此可以准确地反映 SW 节点的行为。如果使用大环路,由于 SW 节点上的高 dv/dt 和环路的寄生阻抗(电感),则会在 SW 节点测量上观察到大量振铃。这种振铃并不代表器件性能,而是一种测量伪影。必须在电路板上电之前连接探针,并且必须验证采取了适当的安全预防措施。如果未使用散热器,顶部提供的 TP5 和 TP8 的焊盘可方便进行测量。
连接示波器探头以测量 SW 节点,如图 2-2 所示。请注意用于尽可能减小接地环路的小尾纤。
图 2-2 测量 SW 节点