ZHCUC75 August   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5.     通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试点
      1. 2.1.1 主要连接
        1. 2.1.1.1 将电源连接到 J3 连接器
        2. 2.1.1.2 PWM 输入
        3. 2.1.1.3 J1 连接器:电源
    2. 2.2 上电程序
      1. 2.2.1 第 1 步:驱动器辅助电源
      2. 2.2.2 第 2 步:输入电源
      3. 2.2.3 第 3 步:测量 SW 电压
      4. 2.2.4 设置死区时间
    3. 2.3 断电过程
    4. 2.4 组装指南
  8. 3实现结果
    1. 3.1 电气性能规格
      1. 3.1.1 评估设置
      2. 3.1.2 性能数据和结果
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

PWM 输入

使用能够提供所需开关频率和占空比的函数发生器来提供 PWM 输入。此函数发生器输出(0V 至 5V 信号)必须连接到 J5 连接器,如图 2-1 所示。此视图中最左侧的引脚(引脚 4)是 PWM 电源的正输入,其余三个引脚在电路板的默认组装中连接到 GND。R14-C22 和 R2-C35 的组合可生成 8ns 至 10ns 的死区时间。

或者,可以应用两个单独的 PWM 输入来独立控制 HI 和 LI。要应用这种类型的控制,必须移除 R11,必须用 0Ω 电阻器填充 R13,并且必须用 10kΩ 电阻器替换 R12。在经过这些修改的电路板上,必须在 J5 的引脚 4 处施加 HI 信号,并在 J5 的引脚 2 处施加 LI 信号。请注意,通过此控制方案,EVM 不再生成分隔 HI 和 LI 转换的死区时间。因此,必须仔细考虑此运行模式下的控制信号,以防止发生击穿情况。TI 建议通过外部 PWM 信号提供至少 8ns 的死区时间。

LMG2100EVM-097 J5 上的 PWM 连接图 2-1 J5 上的 PWM 连接