ZHCUC75 August 2024
LMG2100R026 器件是一款具有集成驱动器的 100V 氮化镓 (GaN) 半桥电源模块。该器件使用增强模式 GaN FET 提供了一个集成功率级。LMG2100R026 器件包含两个 GaN FET,它们由采用半桥配置的同一高频 GaN FET 驱动器驱动。该指南显示了电路和物料清单,其中描述了如何为电路板供电以及如何设置电路板以获得特定的稳定电压。EVM 板旨在加速 LMG2100R026 的评估。该电路板并不用作独立产品,而是用于评估 LMG2100R026 的开关性能。
此评估模块可通过提供外部栅极信号配置为降压或升压模式。外部散热器用于测试功率高达 750W 的这一模块。需要外部电源电压(5.5V 至 10V)来为 LMG2100R026 和死区时间生成电路供电。