ZHCUC75 August 2024
LMG2100R026 评估模块是一款具有外部 PWM 信号的紧凑且易于使用的功率级。该电路板可配置为降压转换器、升压转换器或其他使用半桥的转换器拓扑。该器件可用于评估 LMG2100R026 作为硬开关转换器的性能,以便对诸如效率、开关速度和 dv/dt(压摆率)等测量结果进行采样。该 EVM 具有一个 LMG2100R026 半桥电源模块,该模块具有两个由 90V GaN FET 半桥栅极驱动器驱动的 100V、2.6mΩ GaN FET。如果应用包括适当的热管理(根据需要监控外壳温度和验证空气流量是否足够),则该模块可以提供高达 40A 的电流。热管理考虑因素包括强制通风、散热器和较低的工作频率,旨在更大限度地减少模块中的功率损耗。请勿用于评估瞬态响应,因为这是具有外部 PWM 信号的开环板。