ZHCUC53 July 2024
图 2-3 展示了 MCF8315PWPEVM 为驱动三相无传感器无刷直流电机旋转所进行的连接。
4.5V 至 35V 电源或电池连接到连接器 J7 上的 VBAT 或 VM 和 PGND 端子。在 VBAT 和 PGND 端子上实现了反极性保护和 π 型滤波器。若要绕过反极性保护和 π 型滤波器,请将电源连接到电路板上的 VM 端子或 VM 测试点和 PGND。
BLDC 电机的三相直接连接到 MCF8315PWPEVM 上提供的螺钉端子连接器 J8 的 A、B 和 C 端子。
图 2-3 从电机到 MCF8315PWPEVM 的连接图 2-4 展示了 MCF8315PWPEVM 为实现评估模块和 GUI 之间的通信而插入 Micro-USB 电缆的位置。USB 数据和通过 USB 提供的 5V 电源转换为 UART 数据和 3.3V 电源,以便为 MSP430FR2355 微控制器供电。USB 电源在 5V 电压下电流被限制在 500mA,FTDI 芯片在 3.3V 电压下电流被限制在 30mA。如果用户希望为这些电源轨提供更多电流,可以使用 5V_SEL 跳线 J3 和 3V3_SEL 跳线 J5 连接外部电源轨。
图 2-4 MCF8315PWPEVM 的 Micro-USB 连接器和 UART