ZHCUC53 July 2024
MCF8315PWPEVM 包括 MSP430FR2355 低功耗 MCU(如图 2-5 所示),以便通过 I2C 与 MCF8315 通信。
若要对 MSP430FR2355 进行编程,必须将外部 MSP430 FET 编程器连接到 Spy-Bi-Wire (SBW) 接口连接器 J4。许多 MSP430 LaunchPad™ 提供板载 eZ-FET 调试探针,可通过跳线连接到 MCF8315PWPEVM,从而将固件刷写到 MSP430FR2355 微控制器中。
用户可以随时使用复位 (RST) 按钮进行复位并重启 MCU 程序。两个低电平有效 LED(D6 和 D7)也可用于调试目的。
最后,32 引脚连接器 J6 上的分流跳线桥连接微控制器和 MCF8315 之间的所有信号。可以根据需要插入或拆下这些跳线,以便将微控制器与栅极驱动器相隔离。这可用于微控制器信号调试或将 MCF8315PWPEVM 作为带有外部微控制器的独立栅极驱动器使用。
图 2-5 MCF8315PWPEVM 上的 MSP430FR2355 MCU 和用户界面