ZHCUC53 July 2024
本文档随 MCF8315PWPEVM 评估模块 (EVM) 一起提供,作为 MCF8315 数据表(MCF8315A 三相无传感器-FOC BLDC 电机驱动器)的补充。本用户指南详细介绍了硬件设置说明、GUI 安装和使用说明。利用 MCF8315PWPEVM,用户可以评估采用 24 引脚 HTSSOP (PWP) 封装的 MCF8315 电机驱动器的性能。随附的 Motor Studio GUI 可用于配置该 EVM,从而易于针对特定电机调整和优化器件寄存器设置。
MCF8315PWPEVM 包括板载 FTDI 芯片和板载 MSP430FR2355 MCU,前者用于将 USB 通信从 Micro-USB 连接器转换为 UART,后者可与 MCF8315 连接。这里提供了用户可选的跳线、电阻器、连接器和测试点,用于配置和评估器件的许多功能。
电压超过数据表中所指定的标准 EVM 额定值时,会造成人身伤害、电击危险、EVM 损坏等一种或几种后果。
此外,请勿在 EVM 不运行时使其连接电源。
![]() | 表面高温 | 注意表面高温!接触可致烫伤。请勿触摸。操作时请采取适当的预防措施。 |