ZHCUC53 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 快速入门指南
    2. 2.2 硬件设置
    3. 2.3 硬件连接概述 – MCF8315PWPEVM
    4. 2.4 连接详细信息
    5. 2.5 MSP430FR2355 微控制器和用户界面
    6. 2.6 LED 指示灯
    7. 2.7 用户可配置设置
  9. 3软件
    1. 3.1 Motor Studio GUI 应用程序
      1. 3.1.1 下载并运行 Motor Studio GUI
    2. 3.2 MSP430FR2355 接口固件
      1. 3.2.1 下载 Code Composer Studio 并导入 MSP430FR2355 接口固件代码
      2. 3.2.2 使用 eZ-FET 对 MSP430FR2355 进行编程
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
      1. 4.1.1 主电源和 π 型滤波器
      2. 4.1.2 连接器和接口
      3. 4.1.3 USB 转 UART
      4. 4.1.4 MCU 编程和调试
      5. 4.1.5 MSP430FR2355 MCU
      6. 4.1.6 MCF8315 三相无传感器 FOC 集成驱动器
      7. 4.1.7 降压稳压器
      8. 4.1.8 状态 LED
      9. 4.1.9 开关和速度输入
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1.     商标

快速入门指南

MCF8315PWPEVM 需要一个建议工作电压范围为 4.5V 至 35V 的电源。若要设置 EVM 并为其供电,请按照以下顺序操作:

  1. 将电机相位连接到连接器 J8 上的 A、B 和 C。
  2. 请勿打开电源。将电机电源连接到连接器 J7 上的 VBAT/VM 和 PGND。
    1. 若要启用反极性保护和 π 型滤波器,请连接到 VBAT。请注意,当连接到 VBAT 时,由于反极性保护电路中的二极管压降,VM 将减少 0.7V。
    2. 要禁用反极性保护和 π 型滤波器,请连接到 VM。
  3. 选择将 J3 设置为 5V_USB 并将 J5 设置为 3V3COM,以便通过 USB 电源为 MSP430 供电。
  4. 将 Micro-USB 线缆连接到计算机。
  5. 将电位器按顺时针旋转到底,使电机上电后速度为零。
  6. 将开关 S1 向右拨动以配置 BRAKE = RUN,将开关 S2 向右拨动以配置 DRVOFF = 驱动器输出 ON
  7. 打开电机电源。
  8. 使用 Motor Studio GUI(如节 3所示)来配置和调整器件寄存器并使电机旋转。
MCF8315PWPEVM 快速入门指南参考图 2-1 快速入门指南参考