ZHCUC53 July 2024
MCF8315PWPEVM 有 5 个状态 LED,提供电源的状态和评估模块的功能。默认情况下,当电路板通电时,VM LED 和内部降压稳压器 LED 将点亮,而当 MSP430FR2355 微控制器上的固件运行时,D7 LED 将点亮。表 2-1 显示 LED 的说明,包括加电过程中点亮的说明加粗显示,图 2-6 显示 LED 的位置。
| 位号 | 名称 | 颜色 | 说明 |
|---|---|---|---|
D1 | 降压稳压器 | 绿色 | 内部降压稳压器是电压输出 |
D2 | nFAULT | 红色 | 当 MCF8315 发生故障时亮起 |
D3 | VM | 绿色 | 电机电源供应给电路板 |
D6 | MSP_LED1 | 红色 | 发生 UART/I2C 事务时闪烁 |
D7 | MSP_LED2 | 绿色 | MSP430FR2355 电源指示器 |
图 2-6 MCF8315PWPEVM LED