ZHCUC53 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 快速入门指南
    2. 2.2 硬件设置
    3. 2.3 硬件连接概述 – MCF8315PWPEVM
    4. 2.4 连接详细信息
    5. 2.5 MSP430FR2355 微控制器和用户界面
    6. 2.6 LED 指示灯
    7. 2.7 用户可配置设置
  9. 3软件
    1. 3.1 Motor Studio GUI 应用程序
      1. 3.1.1 下载并运行 Motor Studio GUI
    2. 3.2 MSP430FR2355 接口固件
      1. 3.2.1 下载 Code Composer Studio 并导入 MSP430FR2355 接口固件代码
      2. 3.2.2 使用 eZ-FET 对 MSP430FR2355 进行编程
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
      1. 4.1.1 主电源和 π 型滤波器
      2. 4.1.2 连接器和接口
      3. 4.1.3 USB 转 UART
      4. 4.1.4 MCU 编程和调试
      5. 4.1.5 MSP430FR2355 MCU
      6. 4.1.6 MCF8315 三相无传感器 FOC 集成驱动器
      7. 4.1.7 降压稳压器
      8. 4.1.8 状态 LED
      9. 4.1.9 开关和速度输入
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1.     商标

使用 eZ-FET 对 MSP430FR2355 进行编程

MCF8315EVM 上的 MSP430FR2355 进行了预编程,包含与 Motor Studio GUI 和 MCF8315 通信所需的固件。要对 MSP430FR2355 重新编程或刷写自定义代码,用户需要一个包含 eZ-FET 调试探针的外部 MSP430 LaunchPad™。在这个示例中,我们使用 MSP-EXP430FR2355 LaunchPad 开发套件来提供调试探针。

MSP430FR2355 LaunchPad 上的 eZ-FET 调试探针使用 SPI-by-Wire JTAG 接口对 MCF8315PWPEVM 上的 MSP430FR2355 MCU 进行编程。有关包含板载 eZ-FET 调试探针的 MSP430 LaunchPad,请参阅 MSP430 LaunchPad 开发套件。

  1. 从 MSP430 LaunchPad 上移除 GND、3V3、SBWTDIO 和 SBWTCK 跳线。
  2. 将 GND、3V3、SBWTCK 和 SBWTDIO 信号 LaunchPad eZ-FET 侧的顶部引脚连接到 MCF8315PWPEVM 的 J4 上的各自引脚,如表 3-1 和图 3-3 所示。
  3. 将 Micro-USB 电缆连接到 MSP430 LaunchPad 和 PC。
  4. 点击“Build Project”图标或 CTRL+B,确保成功构建工程。如有需要,从“Console”(控制台)上接受任何更新。
  5. 点击“Debug Project”以设置调试会话,然后按“Play”按钮运行代码。
  6. 停止调试会话,关闭 Code Composer Studio,断开 SPI-by-Wire 跳线,并从 MSP430 LaunchPad 上拔下 Micro-USB 电缆。
表 3-1 对 MSP430FR2355 进行编程所需的 SPY-BI-Wire 接口

MSP430 LaunchPad™(eZ-FET 调试探针侧)(J101)

MCF8315PWPEVM 4 引脚 SPI-by-Wire 接头 (J4)

GND

GND

3V3

3.3V

SBWTDIO

SBWTDIO

SBWTCK

SBWTCK

MCF8315PWPEVM MSP430 LaunchPad eZ-FET 探针连接到 MCF8315PWPEVM图 3-3 MSP430 LaunchPad™ eZ-FET 探针连接到 MCF8315PWPEVM