ZHCUC53 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 快速入门指南
    2. 2.2 硬件设置
    3. 2.3 硬件连接概述 – MCF8315PWPEVM
    4. 2.4 连接详细信息
    5. 2.5 MSP430FR2355 微控制器和用户界面
    6. 2.6 LED 指示灯
    7. 2.7 用户可配置设置
  9. 3软件
    1. 3.1 Motor Studio GUI 应用程序
      1. 3.1.1 下载并运行 Motor Studio GUI
    2. 3.2 MSP430FR2355 接口固件
      1. 3.2.1 下载 Code Composer Studio 并导入 MSP430FR2355 接口固件代码
      2. 3.2.2 使用 eZ-FET 对 MSP430FR2355 进行编程
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
      1. 4.1.1 主电源和 π 型滤波器
      2. 4.1.2 连接器和接口
      3. 4.1.3 USB 转 UART
      4. 4.1.4 MCU 编程和调试
      5. 4.1.5 MSP430FR2355 MCU
      6. 4.1.6 MCF8315 三相无传感器 FOC 集成驱动器
      7. 4.1.7 降压稳压器
      8. 4.1.8 状态 LED
      9. 4.1.9 开关和速度输入
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1.     商标

用户可配置设置

MCF8315PWPEVM 整个评估板上包含各种用户可选的跳线、开关和电阻器,用于配置设置。表 2-2 总结了所有这些可配置的设置。

表 2-2 MCF8315PWPEVM 上用户可选设置的说明(默认情况以粗体表示)
位号跳线设置名称说明层位置功能
L1/L2/R7降压稳压器模式用户组装 L1、L2 或 R7 以选择降压稳压器的开关元件顶层L1 = 47uH 电感器电感器模式
底层L2 = 22μH电感器模式
底层R7 = 22Ω电阻器模式
J53V3_SEL为 MCU 电源选择 3.3V顶层J5 = 3V3EXT外部
J5 = 3V3COM来自 FTDI (30mA)
J35V_SEL为 FTDI 电源选择 5V顶层J3 = 5V_EXT外部
J3 = 5V_USB来自 USB 电源 (500mA)
J1SPEED_SEL选择 SPEED 输入源顶层J1 = EXT外部 EXT_SPEED 测试点
J1 = POT来自电位计 R4
J1 = PWM

MSP430 的板载 PWM

J6MSP 到 MCx 分流跳桥插入跳线时,将来自 MCU 和用户开关的信号连接到 MCx8315顶层DRVOFF_SWDRVOFF
NCNC
BRAKE_SWBRAKE
SPEED_INSPEED
MSP_SCL

SCL

MSP_SDASDA

MSP_CLK

NC

MSP_STE

NC

MSP_A3

NC

MSP_A2

NC

MSP_A1

NC

MSP_P3.2

NC

MSP_nFAULT

nFAULT

MSP_FG

FGOUT

NC

VBK

AGND

AGND

S1

BRAKE打开所有低侧 MOSFET顶层左侧启用制动
右侧禁用制动
S2DRVOFF禁用栅极驱动器顶层左侧禁用 MCF8315 FET
右侧启用 MCF8315 FET