ZHCUC37 June 2024
该附加电路板总共支持 12 个同轴电缆输入,用于连接图像传感器。每个同轴电缆接口都支持与 DS90UB953 或 DS90UB971 串行器配对的传感器。该设计使用 Rosenberger FAKRA 连接器来连接同轴电缆。
每个接口都提供同轴电缆供电,以便为图像传感器或串行器供电。为每个接口提供的电压为 12V,并将电流限制为 2A。
连接器 [J4] [J7] [J10] [J13] 连接到一个 UB9702-Q1 并聚合到 CSI 端口 0。连接器 [J15] [J16] [J17] [J18] 连接到第二个 UB9702-Q1 并聚合到 CSI 端口 1。连接器 [J14] [J11] [J8] [J4] 连接到第三个 UB9702-Q1 并聚合到 CSI 端口 2。
支持的 CSI 端口和摄像头输入数量可能会因基础 EVM 的功能而异。