ZHCUC37 June 2024
该附加模块支持两个 40 引脚高速连接器 [J1] [J2],用于连接基础 EVM 或 EVM。该接口(两个连接器)支持三个 MIPI CSI2 接收器端口,每个端口最多支持 4 个数据通道。该接口还包括控制和配置机制 (I2C),并提供用于各种中断和同步的多个 IO。该 IO 电压电平可以是 1.8V 或 3.3V,并且必须与 IO 电源引脚匹配。
附加模块的电源和插入式传感器模块的电源也通过该接口提供。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 说明 | 方向 |
|---|---|---|---|
|
1 |
Power |
电源(12V 至 20V) |
输入 |
|
2 |
I2C_SCL |
I2C 时钟 |
双向 |
|
3 |
Power |
电源(12V 至 20V) |
输入 |
|
4 |
I2C_SDA |
I2C 数据 |
双向 |
|
5 |
CSI_0_CLK_P |
CSI 端口 0 时钟 |
输出 |
|
6 |
INTn_Port0 |
GPIO,请参阅表 2-6 |
输出 |
|
7 |
CSI_0_CLK_N |
CSI 端口 0 时钟 | 输出 |
|
8 |
INTn_Port1 | GPIO,请参阅表 2-6 | 输出 |
|
9 |
CSI_0_D0_P |
CSI 端口 0 数据通道 0 |
输出 |
|
10 |
REF_CLK |
FPD-Link 解串器的可选基准时钟 |
输入 |
|
11 |
CSI_0_D0_N | CSI 端口 0 数据通道 0 | 输出 |
|
12 |
GND |
接地 |
|
|
13 |
CSI_0_D1_P |
CSI 端口 0 数据通道 1 |
输出 |
|
14 |
复位 | GPIO,请参阅表 2-6 |
输入 |
|
15 |
CSI_0_D1_N | CSI 端口 0 数据通道 1 | 输出 |
|
16 |
GND |
接地 |
|
|
17 |
CSI_0_D2_P |
CSI 端口 0 数据通道 2 |
输出 |
|
18 |
Sync_Port0 | GPIO,请参阅表 2-6 | 双向 |
|
19 |
CSI_0_D2_N | CSI 端口 0 数据通道 2 | 输出 |
| 20 | 开路/未使用 | ||
| 21 | CSI_0_D3_P | CSI 端口 0 数据通道 3 | 输出 |
| 22 | Sync_Port1 | GPIO,请参阅表 2-6 | 双向 |
| 23 | CSI_0_D3_N | CSI 端口 0 数据通道 3 | 输出 |
| 24 | GND | 接地 | |
| 25 | CSI_1_CLK_P | CSI 端口 1 时钟 | 输出 |
| 26 | CSI_1_D3_P | CSI 端口 1 数据通道 3 | 输出 |
| 27 | CSI_1_CLK_N | CSI 端口 1 时钟 | 输出 |
| 28 | CSI_1_D3_N | CSI 端口 1 数据通道 3 | 输出 |
| 29 | CSI_1_D0_P |
CSI 端口 1 数据通道 0 |
输出 |
| 30 | Power_3V3 | 电源,3.3V | 输入 |
| 31 | CSI_1_D0_N | CSI 端口 1 数据通道 0 | 输出 |
| 32 |
Power_3V3 |
电源,3.3V |
输入 |
|
33 |
CSI_1_D1_P |
CSI 端口 1 数据通道 1 |
输出 |
|
34 |
Power_3V3 | 电源,3.3V | 输入 |
|
35 |
CSI_1_D1_N | CSI 端口 1 数据通道 1 | 输出 |
|
36 |
Power_3V3 | 电源,3.3V | 输入 |
|
37 |
CSI_1_D2_P |
CSI 端口 1 数据通道 2 |
输出 |
|
38 |
Power_IO |
电源,IO 电压电平(1.8V 或 3.3V) |
输入 |
|
39 |
CSI_1_D2_N | CSI 端口 1 数据通道 2 | 输出 |
|
40 |
Power_IO | 电源,IO 电压电平(1.8V 或 3.3V) |
输入 |
| 引脚编号 | 引脚名称 | 说明 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 1 | Power | 电源(12V 至 20V) | 输入 |
| 2 | 开路/未使用 | ||
| 3 | Power | 电源(12V 至 20V) | 输入 |
| 4 | 开路/未使用 | ||
| 5 | CSI_2_CLK_P |
CSI 端口 2 时钟 |
输出 |
| 6 | 开路/未使用 | ||
| 7 | CSI_2_CLK_N | CSI 端口 2 时钟 | 输出 |
| 8 | INTn_Port2 | GPIO,请参阅表 2-6 | 输出 |
| 9 | CSI_2_D0_P | CSI 端口 2 数据通道 0 | 输出 |
| 10 | 开路/未使用 | ||
| 11 | CSI_2_D0_N | CSI 端口 2 数据通道 0 | 输出 |
| 12 | GND | 接地 | |
| 13 | CSI_2_D1_P | CSI 端口 2 数据通道 1 | 输出 |
| 14 | 开路/未使用 | ||
| 15 | CSI_2_D1_N | CSI 端口 2 数据通道 1 | 输出 |
| 16 | GND | 接地 | |
| 17 | CSI_2_D2_P | CSI 端口 2 数据通道 2 | 输出 |
| 18 | Sync_Port2 | GPIO,请参阅表 2-6 | 双向 |
| 19 | CSI_2_D2_N | CSI 端口 2 数据通道 2 | 输出 |
| 20 | 开路/未使用 | ||
| 21 | CSI_2_D3_P | CSI 端口 2 数据通道 3 | 输出 |
| 22 | 开路/未使用 | ||
| 23 | CSI_2_D3_N | CSI 端口 2 数据通道 3 | 输出 |
| 24 | GND | 接地 | |
| 25 | 开路/未使用 | ||
| 26 | 开路/未使用 | ||
| 27 | 开路/未使用 | ||
| 28 | 开路/未使用 | ||
| 29 | 开路/未使用 | ||
| 30 | Power_3V3 | 电源,3.3V | 输入 |
| 31 | 开路/未使用 | ||
| 32 | Power_3V3 | 电源,3.3V | 输入 |
| 33 | 开路/未使用 | ||
| 34 | Power_3V3 | 电源,3.3V | 输入 |
| 35 | 开路/未使用 | ||
| 36 | Power_3V3 | 电源,3.3V | 输入 |
| 37 | 开路/未使用 | ||
| 38 | Power_IO | 电源,IO 电压电平(1.8V 或 3.3V) | 输入 |
| 39 | 开路/未使用 | ||
| 40 | Power_IO | 电源,IO 电压电平(1.8V 或 3.3V) | 输入 |