ZHCUC37 June 2024
通用 IO (GPIO) 可直接由处理器引脚或通过外部 IO 扩展器提供支持。此表列出并描述了该模块上使用的 IO。有关这些 IO 到各种受支持基础 EVM 系统的详细映射,请参阅特定的 EVM 用户指南。
| IO 名称 | 功能 | 方向 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 复位 |
对 J7EXPA01EVM 附加模块进行复位 |
输入 |
“0”- 器件复位,“1”- 正常运行 |
|
CSI-RX 端口 0 中断 |
输出 |
“0”– 有效中断请求,“1”– 无中断请求 |
|
|
INTn_Port1 |
CSI-RX 端口 1 中断 | 输出 | “0”– 有效中断请求,“1”– 无中断请求 |
|
INTn_Port2 |
CSI-RX 端口 2 中断 |
输出 |
“0”– 有效中断请求,“1”– 无中断请求 |
|
Sync_Port0 |
CSI-RX 端口 0 的帧同步 |
双向 |
可选,请参阅 UB9702 编程手册 |
|
Sync_Port1 |
CSI-RX 端口 1 的帧同步 | 双向 | 可选,请参阅 UB9702 编程手册 |
|
Sync_Port2 |
CSI-RX 端口 2 的帧同步 | 双向 | 可选,请参阅 UB9702 编程手册 |