ZHCUC37 June 2024
J7EXPA01EVM 是一种扩展模块和附加模块,不能独立运行。该 EVM 旨在与 Jacinto7 处理器 EVM(包括 J721EXCPXEVM 和 J784S4XEVM)配合使用。可以支持其他硬件配置,但本文档并未介绍这些配置。该设计不是参考设计,因为其中包含用于软件开发、调试的电路和灵活的配置。多个功能丰富的软件开发套件 (SDK) 都支持 J7EXPA01EVM,本用户指南中未加以介绍。本文档旨在对硬件和操作进行技术说明,并介绍 EVM 的架构和设计要素。