ZHCUC29 May 2024
图 2-8 DRV7308EVM 跳线硬件配置| 名称 | 跳线 | 说明 | 设置 |
|---|---|---|---|
| SLEW_SEL | J1 | 用户可选压摆率 | 设置 1:5V/nS |
| 设置 2:10V/nS | |||
| 设置 3:20V/nS | |||
| 设置 4:40V/ns | |||
| HALL_PWR_SEL | J2 | 电源输入选择 | 设置 1: 3.3V |
| 设置 2:外部电源 | |||
| CSA_OFFSET_SEL | J8 | CSA 失调电压电源选择 | 设置 1:CSA 失调电压设置为 CSA 电源电压的一半 |
| 设置 2:无 CSA 失调电压 | |||
| BK_PWR | J17 | 板载降压输出连接 | 由 GVDD 供电的降压电源 |
| ILIM_PWR_SEL | J18 | ILIMIT 设置选择 | 设置 1:ILIMIT 电阻分压器被拉至 GVDD |
| 设置 2:ILIMIT 电阻分压器被拉至 3.3V |