ZHCUC29 May 2024
DRV7308 是一款三相电机驱动器 IPM,其中包含 205mΩ、650V E 模式氮化镓 (GaN),用于驱动高达 450V 直流的三相 BLDC 电机。这类应用包括 BLDC 电机的场定向控制 (FOC)、正弦电流控制和梯形电流控制。该器件为所有 GaN FET 集成了前置驱动器,并对相位节点电压进行了压摆率控制。该器件采用 QFN 12mm x 12mm 封装,在 FOC 驱动 250W 电机应用中实现了 99% 以上的效率,无需散热器。此外,超低死区时间和传播延迟可实现超静音运行。该器件为每个 GaN FET 提供短路和过流保护,响应时间小于 300ns,并提供过热保护和驱动器电压(GVDD 和自举电源)UVLO 保护。