ZHCUC29
May 2024
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
硬件连接概述 – DRV7308 + LAUNCHXL-F2800137
2.2
跳线配置
2.3
状态 LED
2.4
EVM 硬件快速入门
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单 (BOM)
4
其他信息
4.1
商标
特性
工作电压高达 450V,具有 5A 峰值电流驱动能力
250W 功率,无需散热器
超低自适应死区时间 (<300ns)
超低传播延迟 (<135ns)
低导通损耗,得益于 GaN FET 的 205mΩ RDS(ON)(TA = 25°C 时)
5V/ns 至 40V/ns 压摆率选项
集成制动功能
集成温度传感器
集成式 12MHz、15V/μs 放大器,用于单分流器电流检测