ZHCUC29 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 硬件连接概述 – DRV7308 + LAUNCHXL-F2800137
    2. 2.2 跳线配置
    3. 2.3 状态 LED
    4. 2.4 EVM 硬件快速入门
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

状态 LED

DRV7308EVM 上有 LED 状态指示器,旨在表示器件的当前运行状态。

DRV7308EVM 电路板上有 3 个状态 LED。默认情况下,当使用辅助电源为电路板加电时,GVDD_LED 亮起。当驱动器的故障引脚为低电平时,nFAULT_LED 会亮起;而当 LaunchPad 正在运行且可用于调试和验证时,MCU_LED(连接到 GPIO23)会亮起。下表详述了 LED 说明。上电期间亮起的 LED 以粗体显示。

位号名称颜色说明

D2

nFAULT_LED

红色

当 DRV7308 发生故障时亮起

D3

GVDD_LED

绿色

提供 GVDD

D4

MCU_LED

橙色

MCU 运行
注: 在器件通过 EN 引脚上电和下电期间,nFAULT 引脚保持低电平,因为内部稳压器被启用或禁用。启用或禁用稳压器后,nFAULT 引脚会自动释放。