ZHCUC29 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 硬件连接概述 – DRV7308 + LAUNCHXL-F2800137
    2. 2.2 跳线配置
    3. 2.3 状态 LED
    4. 2.4 EVM 硬件快速入门
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

EVM 硬件快速入门

DRV7308EVM 需要两个电源,一个的推荐工作电压为 15V,另一个的工作电压范围高达 450V。若要设置 EVM 并为其供电,请按照以下顺序操作。

  1. 将 DRV7308EVM 连接到 LAUNCHXL-F2800137 的上半部分(LaunchPad 接头 J1/J3 和 J2/J4),如图 3-2 所示。电机连接器与 LaunchPad 上的 Micro-USB 连接器朝向相同的方向。将电机相位 A、B、C 连接到 EVM 上相应的 OUT_X 连接器 (J6)。
  2. 请勿打开电源。对于直流输入电压,请将电机电源正极侧连接到 J5 (VM),负极侧连接到 J10 (GND)。
  3. 将驱动器电源和地连接到 GVDD 端子 (J9),同时确保极性正确。
  4. 对于有传感器应用,将霍尔传感器连接到 5 引脚连接器 J7 上的适当位置。通过在跳线 J2 上选择板载 3.3V 电源或外部电源来选择霍尔电源电压。
  5. 使用跳线 (J1) 将栅极电流 (SLEW_SEL) 调整为所需设置。
  6. 将 Micro-USB 电缆从计算机连接到 LAUNCHXL-F2800137 顶部的 Micro-USB 连接器。
  7. 打开 GVDD 电源,然后打开 VM 电源。如果 GVDD 正常供电,GVDD_LED 会亮起并呈绿色。
  8. 现在,可以使用所需的换向控制方法对该器件进行编程和操作。有关对 C2000 LaunchPad 进行编程的更多信息和培训,请访问 C2000Ware 软件页面,网址为 ti.com。