ZHCUC29 May 2024 DRV7308
本节介绍了 DRV7308EVM 的硬件接口,可通过 LAUNCHXL-F2800137 LaunchPad 与外部电源、电机、霍尔传感器和 PC 连接。
图 2-1 DRV7308EVM 方框图图 3-2 展示了 DRV7308EVM 和 LAUNCHXL-F2800137 LaunchPad 之间的正确连接。USB 端口和 DRV7308EVM 电源连接器必须朝向同一方向。
图 2-2 DRV7308EVM 对接 C2000 LaunchPad
图 2-3 LAUNCHXL-F280049C 兼容性![]() |
高压隔离。 使用高压电源运行 EVM 时,必须使用 LaunchPad USB 隔离。请按照有关隔离配置的 LAUNCHXL-F2800137 指南进行必要的更改。 |
通过使用板载交流/直流整流器(如图 2-4 所示),DRV7308EVM 的高压轨可由高达 225VAC (450V) 的交流输入供电。必须将适当的交流线路连接到正极、中性点和接地输入螺纹接线端子,以确保正常工作。
图 2-4 交流电压输入整流器电路DRV7308EVM 设计用于高达 450VDC 的电机输入电源和高达 5A 的峰值驱动电流。输入连接到 J5 和 J10,并注明极性。VM 测试点连接到同一节点,但不得用于高电流输入。器件的 GVDD 电源设计为可向 J9 连接器提供 15V 输入电压,必须再次注意极性是否合适。
图 2-5 直流电源输入连接器霍尔传感器可连接至 J7,包括霍尔电源和 GND。霍尔传感器的 3.3V VDC 电源由 EVM 上的 3.3V LDO 提供。如果需要不同的电源或电压电平,可以通过 HALL_EXT 测试点输入外部霍尔电源。要使用随附的 3.3V LDO 为霍尔供电,请将左侧的 J2 连接到引脚 1:2,如图 3-6 所示。要使用 HALL_EXT,请将右侧的 J2 连接到引脚 2:3。要插入或移除 J7 上的电线和端子,请使用平头螺丝刀向下推 J7 连接器顶部的相应凸片。
图 2-6 霍尔传感器输入和电源连接器DRV7308EVM 设计用于驱动三相无刷直流电机,其中每个相位都必须按适当的顺序连接到 J6 (OUT_X) 螺纹接线端子。
图 2-7 电机输出相位连接对于具有霍尔传感器的电机,电机相位连接必须与霍尔传感器连接顺序一致。例如,OUT_A 必须与 HALL_A 匹配,OUT_B 必须与 HALL_B 匹配,OUT_C 必须与 HALL_C 匹配。相位也必须按顺序排列;A、B、C。
如果电机相位与霍尔传感器不匹配,或者连接出现时序问题,则电机旋转不会平稳并且电流消耗会增加。