ZHCUC29 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 硬件连接概述 – DRV7308 + LAUNCHXL-F2800137
    2. 2.2 跳线配置
    3. 2.3 状态 LED
    4. 2.4 EVM 硬件快速入门
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

引言

DRV7308EVM 是专为对 DRV7308 IC 进行快速客户评估而设计的器件。此 EVM 集成了许多有用功能,例如通过用于压摆率和 ILIMIT 控制的跳线进行的灵活参数设置、用于直接评估的测试点、隔离式电源平面、板载降压稳压器、3.3V LDO 和可选的三分流电流检测。

本文档用作补充 DRV7308EVM + LAUNCHXL-F2800137 BLDC 电机控制演示套件的启动指南。本用户指南还可帮助工程师设计、实施和验证 LaunchPad MCU 和 DRV7308 的参考硬件和软件。

本文档随 DRV7308 评估模块 (EVM) 一同提供,作为 DRV7308 数据表 DRV7308 三相 650V 集成 GaN FET 电机驱动器(SLVSGJ9)的补充。本用户指南详细介绍了 EVM 的硬件、设置和实现,供客户评估。LAUNCHXL-F2800137 BoosterPack™ 用于控制驱动器的 PWM 和换向逻辑。

警告:

电压超过数据表中所指定的标准 EVM 额定值可能会导致人身伤害、电击危险、损坏 EVM 或对用户或器件造成一系列有害影响。

此外,请勿在不运行时使 EVM 的电源连接保持连接状态。

警告:
DRV7308EVM 表面高温 接触会导致烫伤。请勿触摸。
警告:
DRV7308EVM 高压

为安全起见,强烈建议使用具有过压和过流保护功能的隔离式测试设备。

将电路板连接到火线时可能会触电。电路板应由专业人员小心处理。

TI 建议在操作器件时使用安全外壳。