ZHCUC03A May 2024 – May 2024 LMKDB1204
LMKDB1204 可根据输入摆幅和共模电压针对任一 CLKIN 支持不同的输入接口。有四种输入接口类型,可以使用外部元件和内部端接方案在 LMKDB1204 上进行配置,如图 3-1 所示。如果使用信号发生器,请确保使用 100Ω 电阻填充 R12 和/或 R23,或使用内部/外部 50Ω 端接至地。
图 3-1 输入接口表 3-8 概述了如何设置 LMKDB1204 支持的所有不同接口。
| 输入接口 | 配置 |
|---|---|
| 直流耦合 HCSL/LPHCSL(默认) | 这是 EVM 用于两个时钟输入的默认配置。R10、R13 和/或 R20、R24 值为 0Ω,并在 Input 页面上将每个输入的 Input Interface Type 选为 DC Coupled。 |
| 直流耦合 LVDS 输入 | 使用 100Ω 电阻器填充 R12 和/或 R23,并在 Input 页面中将每个直流耦合 LVDS 输入的 Input Interface Type 设置为 DC Coupled。 |
| 外部交流耦合输入 | 将 R10、R13 和/或 R20、R24 替换为 0.1uF 电容器,并在 Input 页面上将每个外部交流耦合输入的 Input Interface Type 设置为 AC Coupled。 |
| 内部端接 | 用以启用内部 50Ω 接地端接。将 Input 页面上的 Input Termination 设置为 Enabled。 |