ZHCUC03A May 2024 – May 2024 LMKDB1204
LMKDB1204EVM 具有来自 LMKDB1204 的状态输出信号、LED 和测试点,用于监控电路板上的信号和电源电压。表 3-10 汇总了电路板上的所有状态信号和测试点。
| 功能/测试信号 | 状态引脚/LED 位号 | 说明 |
|---|---|---|
| LOSb | TP9 | 用于监控 LOSb 状态的测试点。 |
| D1 | 用于 LOSb 检测的 LED 状态灯。 | |
| VDD | D7 | VDD 电源引脚的 LED 状态灯。 |
| TP1 | VDD 电源引脚的测试点。 | |
| VDD_IN0 | TP3 | VDD_IN0 电源引脚的测试点。 |
| VDD_IN1 | TP5 | VDD_IN1 电源引脚的测试点。 |
| VDD_BANK0 | TP2 | VDD_BANK0 电源引脚的测试点。 |
| VDD_BANK1 | TP4 | VDD_BANK1 电源引脚的测试点。 |
| VDD_IO | TP6 | VDD_IO 电源引脚的测试点。 |
| VDD_MAIN | D6 | 用以通过 JP17 从 USB 选项或外部选项中选择的 VDD 电源的 LED 状态指示灯。 |
| GND | TP7、TP8 | 电路板上针对 GND 基准的测试点。 |
| USB LED | D5 | 用以验证与电路板的 USB2ANY 通信的 USB LED 状态灯。 |
| U2A_3V3 | D3 | USB2ANY LDO 电源状态 LED。 |
| U6 | USB2ANY LDO 电源引脚的测试点。 |