ZHCUC03A May 2024 – May 2024
无需板载接头,即可使用 GUI 在所有引脚上设置低电压和高电压电平。如果使用了板载跳线接头,则使用 OE & ZOUT_SEL Pin Control 下的 All Hi-Z 按钮将所有 OE# 和 ZOUT_SEL 引脚设置为高阻态。
| 引脚电平 | 功能 |
|---|---|
| 低 | LMKDB1204 启用了 CLK#。 |
| 高 | LMKDB1204 禁用了 CLK#。 |
| 高阻态 | 选择高阻态后,可以使用板载接头跳线在引脚上强制施加外部电压。对于 OE3# (JP5),必须去掉 R52 以确保正常运行。如果在移除 R52 后需要激活 SMBus 模式,则需要将板载接头跳线 JP5 设置为高电平。 |
| 引脚电平 | 功能 |
|---|---|
| 低 | LMKDB1204 具有 85Ω 输出端接。 |
| 高 | LMKDB1204 具有 100Ω 输出端接。 |
| 高阻态 | 选择高阻态后,可以使用板载接头跳线在引脚上强制施加外部电压。 |