ZHCUC03A May   2024  – May 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. EVM 快速入门
    1. 2.1 硬件设置
    2. 2.2 软件设置
      1. 2.2.1 TICS Pro GUI 设置
      2. 2.2.2 上电序列
    3. 2.3 EVM 测量
  8. 硬件
    1. 3.1 器件运行模式
    2. 3.2 EVM 配置
      1. 3.2.1 电源
      2. 3.2.2 逻辑输入与输出
      3. 3.2.3 时钟输入
      4. 3.2.4 时钟输出
      5. 3.2.5 状态输出、LED 和测试点
  9. 软件
    1. 4.1 TICS Pro LMKDB1204 软件
      1. 4.1.1 输入
        1. 4.1.1.1 输入选择(CLKIN_SEL 寄存器)
        2. 4.1.1.2 输入接口类型
        3. 4.1.1.3 输入端接
        4. 4.1.1.4 自动输出禁用 (AOD)
        5. 4.1.1.5 LOS 事件
        6. 4.1.1.6 LOS 读回
      2. 4.1.2 器件信息和 EVM 设置
        1. 4.1.2.1 器件信息
        2. 4.1.2.2 EVM 设置
        3. 4.1.2.3 SMBus
      3. 4.1.3 输出
        1. 4.1.3.1 SMBus
          1. 4.1.3.1.1 输出压摆率控制
        2. 4.1.3.2 OE 和 ZOUT_SEL 引脚控制
  10. 实现结果
    1. 5.1 典型相位噪声特性
  11. 硬件设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单 (BOM)
  12. 合规信息
    1. 7.1 合规性和认证
  13. 其他信息
    1. 8.1 商标
  14. 参考文献
  15. 10修订历史记录

EVM 快速入门

表 2-1 介绍了 EVM 通过外部电源为器件供电时的默认跳线配置。按照表 2-1 中指定的方式配置 EVM 以实现初始启动。也可以通过更改跳线 JP9 的位置将 EVM 配置为使用具有 USB 电源选项的板载 3.3V LDO,如表 2-1 所述。

表 2-1 默认跳线配置
类别 参考位号 默认位置 说明
电源 J14 1-2 将 USB 或外部电源连接到器件的 VDD_IN0。
J15 1-2 将 USB 或外部电源连接到芯片的输出组和数字电源 (VDD)。
J16 1-2 将 USB 或外部电源连接到器件的 VDD_IN1。
J17 1-2 将 USB 或外部电源连接到器件的 VDD_BANK0。
J18 1-2 将 USB 或外部电源连接到器件的 VDD_BANK1。
J20 1-2 将 USB 或外部电源连接到板载 IO 引脚 (VDD_IO)。
JP9 1-2 在 USB 或外部电源之间进行选择。当前配置用于外部电源。要更改为 USB 电源,请将跳线位置更改为 2-3。
输出使能控制引脚 JP5 至 JP8 2-3 下拉至 GND 以通过引脚控制选项启用输出(OE#0 至 OE#3)。
数字引脚 JP1 1-2 CLKPWRGD_PD# 被拉至高电平。
JP2 2-3 ZOUT_SEL 被拉至低电平会将输出阻抗设置为 85Ω。
JP3 2-3 SMB_EN 引脚被拉至低电平会禁用 SMBus。
JP4 2-3 CLKIN_SEL_tri 被拉至低电平,以将 CLKIN0 设置为所有输出的输入源。