ZHCUC03A May 2024 – May 2024 LMKDB1204
LMKDB1204 具有 VDD、VDD_DIG、VDD_IN0、VDD_IN1、VDD_BANK0 和 VDD_BANK1 电源引脚,可在 1.8V ± 10% 和 3.3V ± 10% 范围内运行。
EVM 有两种不同的方法为器件供电,如表 3-2 所示。
对于 3.3V 电源选项,EVM 具有板载 LDO,以减少对外部电源的需求,并通过 PC 使用 USB 电缆操作 EVM。要在 EVM 上使用 1.8V ± 10% 电源,可使用 J19 强制施加外部电源电压。
| EVM 电源模式 | 位号 | 位置 | 电源电压 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 外部(默认) | J19 | 外部电源 | 1.8V ± 10% 或 3.3V ± 10% | 选择外部电源选项。 |
| JP9 | 1-2 | |||
| USB | J19 | 未连接 | 3.3V ± 10% | 选择 USB 3.3V 电源选项。 |
| JP9 | 2-3 |