ZHCUBV2
March 2024
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
EVM 电路说明
2.2
跳线设置
2.3
电源连接
2.4
模拟输入和输出连接
2.5
基准输入
2.6
数字输入引脚和增益控制
2.7
更改
2.8
最佳实践
2.8.1
静电放电警告
2.8.2
表面高温警告
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单
4
其他信息
4.1
商标
5
相关文档
特性
快速、简单地评估 PGA849;可访问功能并测量性能
PGA 可配置为 0.125V/V 至 16V/V 的二进制增益设置
提供三个分流跳线来设置 PGA849 增益控制选择引脚
超小型 A 版 (SMA) 连接器和测试点可实现快速测试
评估板包含可选的 REF 引脚运算放大器缓冲器以实现出色灵活性
独立输入和输出电源连接可提供 ADC 输入过驱保护