ZHCUBV2 March   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 EVM 电路说明
    2. 2.2 跳线设置
    3. 2.3 电源连接
    4. 2.4 模拟输入和输出连接
    5. 2.5 基准输入
    6. 2.6 数字输入引脚和增益控制
    7. 2.7 更改
    8. 2.8 最佳实践
      1. 2.8.1 静电放电警告
      2. 2.8.2 表面高温警告
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5相关文档

基准输入

PGA849 的输出电压根据基准引脚 REF 上的电压来确定。使用 REF 引脚将输出信号精确调整为电压电平。通常,该失调电压设置为输出级电源的 1/2Vs 电平。为实现这一电平转换,必须将一个电压源连接到 REF 引脚以对输出执行电平转换,从而使 PGA849 能够驱动单电源 ADC。对于双极电压输出级电源运行,REF 引脚通常连接到低阻抗系统地。

施加在基准引脚上的电压源必须具有低输出阻抗。基准引脚上的任何电阻与内部 5kΩ 电阻器串联,这会导致内部差分放大器的四个电阻器不平衡。PGA849EVM 通过 OPA192 运算放大器 (U2) 提供可选的基准缓冲器。该缓冲器在使用外部基准源驱动 REF 引脚时提供低阻抗路径。

EVM 的连接器 J2.1 提供对外部基准源的访问。为了获得出色性能,在使用外部源驱动 REF 引脚时,请使用低噪声、低漂移、精密基准。要将缓冲器连接到外部基准源,将电线插入 J2 的每个端子,然后拧紧螺钉以进行连接。

要将 REF 设置为外部基准,请连接分流跳线 J1 4-3。以类似方式,连接分流跳线 J1 1-2 以将 REF 设置为 GND。或者,连接分流跳线 J1 5-6,以便通过 R1-R2 分压器将 REF 设置为输出级电源的 1/2Vs 电平。

要绕过缓冲器并直接访问 REF 引脚,请连接分流跳线 J17 2-3。

默认情况下,缓冲器驱动 REF 引脚,并将基准设置为输出级电源的 1/2Vs 电平。跳线 J17 设置为分流引脚 1-2,跳线 J1 设置为分流引脚 5-6。图 3-5 显示了 REF 输入连接和可选的 REF 缓冲器。

GUID-20240314-SS0I-5XPQ-SMTK-BFLGGC0XVT2W-low.svg图 2-5 PGA849EVM 基准输入和可选缓冲器
注: 当使用可选的 REF 缓冲器时,REF 输入信号必须允许在运算放大器电源上方和下方留出余量。使用 (LVSS-) + 300mV < REF_ext < (LVDD+) - 300mV 范围内的基准输入电压来保持在良好的 OPA192 输出摆幅线性范围内。超出运算放大器线性范围会导致 PGA849 电路的线性性能降低。