ZHCUBV2 March 2024
PGA849EVM 使用两组电压电源:输入级和输出级。该器件运行时使用 ±4V (8V) 至 ±18V (36V) 的输入级电源和 ±2.25V (4.5V) 至 ±18V (36V) 的输出级电源。输出级电源电压不得超过输入级电源电压。
PGA849EVM 的输入级电源连接通过 EVM 顶部的连接器 J13 来提供。输入级正电源连接标记为 +VCC,负电源连接标记为 -VEE,接地连接标记为 GND。若要将电源连接到 PGA849EVM,请将电线插入 J13 的每个端子,然后拧紧螺钉以进行连接。表 3-4 总结了电源连接器 J1 的引脚定义以及每个电源连接的允许电压范围。
| 连接器引脚编号 | 电源连接 | 电压范围 |
|---|---|---|
| J13.3 | 输入级正电源 (+VCC) | 单电源,VS = +VCC:8V 至 36V 双电源,VS = (+VCC) – (–VEE):4V 至 18V |
| J13.2 | 接地 | 0V |
| J13.1 | 负电源 (–VEE) | 单电源,VS = +VCC:0V (GND) 双电源,VS = (+VCC) – (–VEE):-4V 至 -18V |
| J14.1 |
LVDD+_ext |
单电源,LVDD+_ext:4.5V 至 36V 双电源,输出级电源 (LVSS+) - (LVSS-):2.25V 至 18V |
| J14.2 | 接地 | 0V |
| J14.3 | LVSS–_ext | 单电源,LVSS–_ext:0V (GND) 双电源,输出级电源 (LVSS+) – (LVSS–):-2.25V 至 -18V |
| J14.4 | 接地 | 0V |
默认情况下,输出级电源电压电平(+LVDD 和 –LVSS)分别设置为 PGA849 正 (+VCC) 和负 (–VEE) 电源电压。+LVDD 引脚通过跳线 J9 1-2 连接到 +VCC,–LVSS 引脚通过 J16 1-2 连接到 -VEE。螺纹接线端子连接器 J14 提供对输出级电源引脚的访问。若要使用外部电源设置电压电平 LVDD 和 LVSS,请使用连接器 J14.1 将分流跳线 J9 2-3 连接到 +LVDD。以类似的方式,使用连接器 J14.3 将分流跳线 J16 2-3 连接到 –LVSS 引脚。
图 3-3 展示了 PGA849EVM 电压电源连接。