ZHCUBV2 March 2024
PGA849EVM 的可编程放大器输入信号连接通过位于 EVM 左侧的 SMA 连接器 J4、J7 和测试点 TP4、TP8 来提供。通过位于电路板右侧的螺纹接线端子连接器 J2 来提供 REF 外部输入。PGA849EVM 还通过位于电路板右侧的螺纹接线端子连接器 J5.1 和测试点 TP7 提供对 REF 引脚的直接访问。
通过位于 EVM 右侧的螺纹接线端子连接器 J5.4、SMA 连接器 J3 和测试点 TP5 来提供 PGA849 输出放大器连接。图 3-5 展示了 PGA849EVM 输入和输出连接的简化图。
表 3-3 总结了输入和输出连接器以及相应的测试点。
| 连接器位号 | 信号 | 注释 | 测试点 |
|---|---|---|---|
| J4 | IN+ | SMA | TP4 |
| J7 | IN– | SMA | TP8 |
| J3 | OUT | SMA | TP3 |
| J5.4 | OUT | 螺纹接线端子 | TP3 |
| J5.3 | GND | 螺纹接线端子 | TP2 |
| J5.2 | GND | 螺纹接线端子 | TP9 |
| J5.1 |
REF 引脚/REF_sense |
螺纹接线端子 |
TP7 |
| J2.1 | REF_Ext | 螺纹接线端子 | TP2 |
| J2.2 | GND | 螺纹接线端子 | 不适用 |