ZHCUBV2 March 2024
该器件使用两组电压电源:输入级和输出级。输出级电源与输入级解耦,从而限制 PGA849 输出摆幅电压电平,保护 ADC 或下游器件免遭过驱损坏。可使用连接器 J13 访问输入级电源 VS+ 和 VS-。可使用连接器 J14 访问输出级电源 LVDD+ 和 LVSS-。可选跳线 J9 和 J16 将输出级电源电压电平设置为等于输入级电源(默认),或使用连接器 J14 将其设置为等于外部电压。
PGA849 包含可用于简化与单端或伪差分输入 ADC 连接的功能。REF 引脚设置 PGA849 输出电压的基准点。必须使用低阻抗源驱动 REF 引脚,并且评估板提供可选的缓冲器 (U2) 来驱动 REF 引脚。可选跳线 J1 提供了以下选项:通过连接器 J2 从外部设置 REF 引脚电压、将 REF 连接到 GND 或将 REF 设置为 PGA849 输出级电源(LVDd+ 和 LVSS-)中电压值。PGA849EVM 支持通过可选电容器 C4 和 C14 来访问 DA_IN– 和 DA_IN+ 引脚。这些电容器与 PGA849 输出级差分放大器内部电阻器并联,用于实现噪声滤除。图 3-1 展示了 PGA849EVM 的简化方框图。有关 PGA849EVM 的完整原理图,请参阅图 4-1。