ZHCUBV2 March 2024
PGA849 是一款高精度、宽带宽、可编程增益仪表放大器 (PGA),适用于差分至单端转换,经优化可驱动采样率高达 1MSPS 的高性能模数转换器 (ADC),而无需额外的 ADC 驱动器。PGA849 具有八种二进制增益设置(从 0.125V/V 的衰减增益到最大 16V/V),可以通过三个数字增益选择引脚进行选择。该器件采用德州仪器 (TI) 的超 β 输入晶体管,这些晶体管可提供超低输入失调电压、温漂、低输入偏置电流、输入电压噪声和电流噪声。