ZHCUBS8B October 2023 – February 2024
AFE20408EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 AFE20408 器件的功能和性能。AFE20408EVM 具有可选电路和跳线,可针对不同的应用配置器件。
AFE20408 是一款高度集成的功率放大器监控器和控制器件,具有八个 13 位数模转换器 (DAC) 和一个 12 位模数转换器 (ADC)。这些 DAC 可通过专用的钳位软件和硬件触发器打开和关闭。