ZHCUBS8B October   2023  – February 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件设置
      1. 2.1.1 硬件工作原理
      2. 2.1.2 跳线定义
      3. 2.1.3 连接器定义
      4. 2.1.4 测试点
    2. 2.2 硬件概述
      1. 2.2.1 静电放电警告
      2. 2.2.2 连接 FTDI 数字控制器
      3. 2.2.3 SPI 配置
      4. 2.2.4 I2C 配置
      5. 2.2.5 PAON 开漏电路
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
      1. 3.1.1 软件安装
    2. 3.2 软件概述
      1. 3.2.1 启动软件
      2. 3.2.2 软件特性
        1. 3.2.2.1 底层配置页面
        2. 3.2.2.2 “High Level Configuration”页面
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6修订历史记录

物料清单

表 5-1 列出了 AFE20408EVM 物料清单 (BOM)。

表 4-1 AFE20408EVM 物料清单
位号 数量 说明 封装参考 器件型号 制造商

C1、C2

2

0.1µF

电容器,陶瓷,0.1µF,25V,±20%,X7R,0402

402

C1005X7R1E104M050BB

TDK

C3、C9、C10、C12、C13、C14、C16、C19、C36、C37、C41

11

1µF

电容器,陶瓷,1μF,25V,+/-10%,X7R,0603

603

C0603C105K3RACTU

Kemet

C4、C5、C7、C8、C15、C17、C21、C22

8

1000pF

电容器,陶瓷,1000pF,25V,+/-1%,C0G/NP0,0603

603

C0603C102F3GACTU

Kemet

C23、C25

2

4.7µF

电容器,陶瓷,4.7µF,10V,±20%,X7R,0603

603

GRM188Z71A475ME15D

MuRata

C24、C26、C27、C29

4

0.1µF

电容器,陶瓷,0.1µF,25V,±10%,X7R,0402

402

CC0402KRX7R8BB104

Yageo

C28

1

100pF

电容器,陶瓷,100pF,50V,±10%,X7R,0402

402

8.85012E+11

Wurth Elektronik

C30、C31

2

18pF

电容器,陶瓷,18pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0402

402

GRM1555C1H180JA01D

MuRata

C32、C33、C34、C35、C38、C39、C40、C42、C43、C44、C45

11

10µF

电容器,陶瓷,10μF,63V,+/-10%,X7R,1210

1210

GRM32ER71J106KA12L

MuRata

D4

1

20V

二极管,肖特基,20V,1A,SOD-323

SOD-323

CUS10S30、H3F

Toshiba

H1、H2、H3、H4

4

机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头

螺钉

NY PMS 440 0025 PH

B&F Fastener Supply

H5、H6、H7、H8

4

六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙

螺柱

1902C

Keystone

J1

1

插座,USB 2.0,Micro-USB Type B,R/A,SMT

USB-micro B USB 2.0,0.65mm,5 Pos,R/A,SMT

10118194-0001LF

FCI

J2、J9、J17、J18

4

接头,2.54mm,3x1,金,TH

接头,2.54mm,3x1,TH

61300311121

Wurth Elektronik

J3、J4、J5、J7、J8、J11、J12

7

标准香蕉插孔,绝缘,10A,红色

571-0500

571-0500

DEM Manufacturing

J6、J24、J27

2

接头,2.54mm,2x1,金,TH

接头,2.54mm,2x1,TH

61300211121

Wurth Elektronik

J10

1

标准香蕉插孔,绝缘,10A,黑色

571-0100

571-0100

DEM Manufacturing

J13、J23、J28、J29

4

接头,100mil,2x2,金,TH

2x2 接头

TSW-102-07-G-D

Samtec

J16

1

接头,100mil,12x2,金,TH

12x2 接头

TSW-112-07-G-D

Samtec

J19

1

接头,100mil,10x2,金,TH

10x2 接头

TSW-110-07-G-D

Samtec

J22

1

接头,2.54mm,8x2,金,TH

接头,2.54mm,8x2,TH

PRPC008DAAN-RC

Sullins Connector Solutions

L1

1

600Ω

铁氧体磁珠,600Ω(在 100MHz 时),1A,0603

603

782633601

Wurth Elektronik

LBL1

1

热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷

PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸

THT-14-423-10

Brady

R1、R4

2

10Ω

电阻,10.0Ω,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

402

RMCF0402JT10R0

Stackpole Electronics Inc(斯塔克波尔电子公司)

R2、R3

2

3.0kΩ

电阻,3.0kΩ,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

402

CRCW04023K00JNED

Vishay-Dale

R5

1

330Ω

电阻,330Ω,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

402

ERJ-2RKF3300X

Panasonic

R6

1

12kΩ

12kΩ ±1% 0.1W,1/10W 片上电阻 0402(公制 1005),汽车 AEC-Q200 厚膜

402

ERJ-2RKF1202X

Panasonic ECG

R8

1

1.00MΩ

电阻,1.00MΩ,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

603

CRCW06031M00FKEA

Vishay-Dale

R10、R11、R12、R32、R33、R37

4

10.0kΩ

电阻,10.0kΩ,1%,0.1W,0603

603

ERJ-3EKF1002V

Panasonic

R13、R14

2

0.51Ω

电阻,0.51Ω,1%,0.5W,1206

1206

CRM1206-FX-R510ELF

Bourns

R15

1

487kΩ

电阻,487kΩ,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805

805

ERJ-6ENF4873V

Panasonic

R16

1

1.50MΩ

电阻,1.50MΩ,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805

805

ERJ-6ENF1504V

Panasonic

R17

1

97.6kΩ

电阻,97.6kΩ,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805

805

ERJ-6ENF9762V

Panasonic

R18

1

187kΩ

电阻,187kΩ,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805

805

ERJ-6ENF1873V

Panasonic

R19、R20、R21、R22、R23、R24、R25、R26、R27、R28、R29、R30、R31

13

电阻,0Ω,0%,0.25W,AEC-Q200 0 级,0603

603

PMR03EZPJ000

Rohm

TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11、TP12、TP13、TP18、TP19、TP20、TP21

12

测试点,紧凑型,白色,TH

白色紧凑型测试点

5007

Keystone Electronics

TP14、TP15、TP16、TP17

4

测试点,紧凑型,黑色,TH

黑色紧凑型测试点

5006

Keystone Electronics

U1

1

AFE20408

RHB0032E

AFE20408RHB

德州仪器 (TI)

U2

1

250mA 超低噪声、低 IQ LDO,DBV0005A (SOT-23-5)

DBV0005A

LP5907MFX-3.3/NOPB

德州仪器 (TI)

U3

1

USB 桥接器、USB 转 I²C/SPI USB 2.0 I²C、SPI 接口 32-VQFN (5x5)

VQFN32

FT4222HQ-D-R

FTDI

U4

1

输入电压 -3V 至 -36V、-1A、超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器,RGW0020A (VQFN-20)

RGW0020A

TPS7A3301RGWR

德州仪器 (TI)

Y2

1

晶体,12MHz,30ppm,18pF,SMD

11.4x4.7mm

ABLS2-12.000MHZ-D4Y-T

Abracon Corporation

C6、C11、C18、C20

0

603

J14、J15、J20、J21

0

端子块,3.5mm 间距,4x1,TH

14x8.2x6.5mm

ED555/4DS

On-Shore Technology

J25

0

端子块,3.5mm 间距,2x1,TH

7.0x8.2x6.5mm

ED555/2DS

On-Shore Technology

J26

0

端子块,3.5mm 间距,3x1,TH

10.5x8.2x6.5mm

ED555/3DS

On-Shore Technology

R7、R9、R25

0

603