ZHCUBS8B October   2023  – February 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件设置
      1. 2.1.1 硬件工作原理
      2. 2.1.2 跳线定义
      3. 2.1.3 连接器定义
      4. 2.1.4 测试点
    2. 2.2 硬件概述
      1. 2.2.1 静电放电警告
      2. 2.2.2 连接 FTDI 数字控制器
      3. 2.2.3 SPI 配置
      4. 2.2.4 I2C 配置
      5. 2.2.5 PAON 开漏电路
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
      1. 3.1.1 软件安装
    2. 3.2 软件概述
      1. 3.2.1 启动软件
      2. 3.2.2 软件特性
        1. 3.2.2.1 底层配置页面
        2. 3.2.2.2 “High Level Configuration”页面
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6修订历史记录

连接器定义

表 3-6 显示了 AFE20408EVM 的电源连接器定义。

表 2-2 电源连接器定义
位号定义
J1USB 连接器
J3

AFE20408 VCCA 电源(3V 至 11V)

J4AFE20408 VSSA 电源(−11V 至 −3V)
J5AFE20408 VDD 电源(3V 至 5.5V)
J7VNEG 电源(−10V 至 −33V)
J8AFE20408 VIO 电源(1.65V 至 3.6V)
J10AFE20408 地
J11AFE20408 VCCB 电源(3V 至 11V)
J12AFE20408 VSSB 电源(−11V 至 −3V)

为 EVM 供电时,请遵循以下准则:

  • 使用 J13 跳线,为 VIO 和 VDD 选择板载电源或外部电源。请勿短接该跳线并同时使用外部电源。
  • VNEG 电源可用于代替 VSSA 和 VSSB 电源。请勿短接 J29 跳线,并同时为 VSSA 和 VSSB 使用外部电源。
  • VSSA 电压必须始终小于(负电压低于)或等于 VSSB 电压。
  • 要在正电压范围内操作 A 组 DAC,请向 VCCA 施加正电压并将 VSSA 接地。要在负电压范围内操作 A 组 DAC,请向 VSSA 施加负电压并将 VCCA 接地。
  • 要在正电压范围内操作 B 组 DAC,请向 VCCB 施加正电压并将 VSSB 接地。要在负电压范围内操作 B 组 DAC,请向 VSSB 施加负电压并将 VCCB 接地。
  • 要在混合电压范围内运行,B 组 DAC 必须为正,A 组 DAC 必须为负。向 VCCB 施加正电压并将 B 组 DAC 的 VSSB 接地,同时向 VSSA 施加负电压并将 A 组 DAC 的 VCCA 接地。

表 3-3 显示了 AFE20408EVM 的 DAC 输出接头 J16 定义。

表 2-3 DAC 输出接头 J16 定义
引脚 定义
2 DACB3 输出
4 OUTB2 输出
6 DACB2 输出
8 DACB1 输出
10 OUTB0 输出
12 DACB0 输出
14 DACA0 输出
16 OUTA0 输出
18 DACA1 输出
20 DACA2 输出
22 OUTA2 输出
24 DACA3 输出
1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23 地

表 3-4 显示了 AFE20408EVM 的其他连接器定义。所有这些端子块在默认情况下均未组装。

表 2-4 端子块连接器定义
位号定义
J14用于 DACA3、OUTA2、DACA2 和 VSSA 的连接器
J15用于 DACA1、OUTA1、DACA0 和 VSSA 的连接器
J20用于 DACB3、OUTB2、DACB2 和 VSSB 的连接器
J21用于 DACB1、OUTB1、DACB0 和 VSSB 的连接器
J25用于电流检测引脚 SENSE1+ 和 SENSE1- 的连接器
J26用于电流检测引脚 SENSE0-、SENSE0+ 和 ADCHV0 的连接器