ZHCUBS8B October 2023 – February 2024
AFE20408EVM 使用 EVM 随附的 USB 电缆通过板载 FTDI 数字控制器连接到计算机。该评估板具有适用于所有通信线路、DAC 输出、电源和 ADC 输入的连接器和测试点。图 3-1 展示了 AFE20408EVM 的方框图。
USB 连接为 EVM 提供 5V 的电源。稳压器从 USB 5V 电源生成 3.3V 电压。这些 5V 和 3.3V 电源用于为 FTDI 控制器供电。
AFE20408 VDD 电源可以使用板载 5V 电源,具体取决于 J13 引脚 3-4 设置。默认情况下,VDD 电源连接到板载 5V 电源。或者,VDD 可由香蕉插孔 J5 从外部供电。在将外部电源连接到 VDD 之前,请移除 J13 引脚 3-4 上的跳线连接器。
AFE20408 VIO 电源可以使用板载 3.3V 电源,具体取决于 J13 引脚 1-2 设置。默认情况下,VIO 电源连接到板载 3.3V 电源。或者,VIO 可由香蕉插孔 J8 从外部供电。在将外部电源连接到 VIO 之前,请移除 J13 引脚 1-2 上的跳线连接器。
AFE20408 VCCA 和 VCCB 电源用于将器件配置为在正输出电压范围内运行。如果使用正电压范围,则分别使用香蕉插孔 J3 和 J11 从外部为 VCCA 和 VCCB 供电。如果使用负电压范围,则在 J2 和 J9 的引脚 1-2 上放置一个分流器,以将 VCCA 和 VCCB 接地。跳线 J6 可用于将 VCCA 和 VCCB 连接在一起,从而允许使用一个外部电源为 VCCA 和 VCCB 供电。在分别将外部电源连接到 VCCA 或 VCCB 之前,请移除 J2 和 J9 引脚 1-2 上的跳线连接。
AFE20408 VSSA 和 VSSB 电源用于配置器件以在负输出电压范围内运行。如果使用负电压范围,则可以分别使用香蕉插孔 J4 和 J12 从外部为 VSSA 和 VSSB 供电。或者,可以使用板载稳压器为电源提供负电压。该稳压器由外部负电源 VNEG 供电,并可根据跳线 J28 的位置提供 –7V 或 –10V 的输出。跳线 J29 将板载负电压连接到 VSSA 和 VSSB 电源。如果使用正电压范围,则在 J2 和 J9 的引脚 2-3 上放置一个分流器,以将 VSSA 和 VSSB 接地。在将外部电源连接到 VSSA 和 VSSB 之前,请移除 J29 和 J2/J9 的引脚 1-2 上的跳线连接。
EVM 上有多个未组装元件,可通过组装这些元件来更改 EVM 的配置: