ZHCUBS8B October 2023 – February 2024
High Level Configuration 页面用于设置 AFE20408EVM GUI 的配置。该页面包含两个选项卡:DAC Control 和 ADC Control。这两个选项卡可作为配置 AFE20408 的基本功能和测试的快捷方式。
图 4-7 展示了 High Level Configuration 页面的 DAC Control 选项卡。此选项卡用于设置 DAC 的范围和输出。警报和状态信息也会显示在此选项卡上。
图 3-7 “High Level Configuration”页面的“DAC Control”选项卡DAC
通过选中相应的 PDACxx 复选框,可为 DAC DACA0、DACA2、DACB0 和 DACB2 上电。通过选中相应的 PDACxx 复选框并点击 DRVEN_DACxx 复选框,可为 DAC DACA1、DACA3、DACB1 和 DACB3 上电。通过在 DACxx_BUFFER 框中输入十六进制值,可写入 DAC 缓冲器。
驱动使能
默认情况下,所有 DAC 都连接到软件驱动使能。要启用 DRVEN 硬件引脚,请取消选择软件 DRVEN 并选择其中一个硬件 DRVEN 选项(DRVEN0、DRVEN1 或 FLEXIO)。如果跳线 J23 1-2 和 3-4 短接,则 DRVEN0 和 DRVEN1 硬件引脚由 GUI 控制。
OUT 引脚
默认情况下,OUTA0、OUTA2、OUTB0 和 OUTB2 连接到 VSSA/VSSB 电源。CLAMP_SEL_OUTxx 框会将 OUTxx 引脚设置为相应的 DACxx 引脚。表 4-1 显示了输出引脚配置。
| 输出引脚 | CLAMP 位 | CLAMP_SEL = 0 | CLAMP_SEL = 1 |
|---|---|---|---|
| OUTA0 | CLAMP_SEL_OUTA0 | VSSA | DACA1 |
| OUTA2 | CLAMP_SEL_OUTA2 | VSSA | DACA3 |
| OUTB0 | CLAMP_SEL_OUTB0 | VSSB | DACB1 |
| OUTB2 | CLAMP_SEL_OUTB2 | VSSB | DACB3 |
此外,输出引脚可以使用偶数 DAC 的 DRVEN 位来在相应的 CLAMP 甚至 DAC 之间切换。表 4-2 展示了 DRVEN 配置。
| 输出引脚 | DRVEN 位 | DRVEN = 0 | DRVEN = 1 |
|---|---|---|---|
| OUTA0 | DRVEN_DACA0 | DACA1/VSSA | DACA0 |
| OUTA2 | DRVEN_DACA2 | DACA3/VSSA | DACA2 |
| OUTB0 | DRVEN_DACB0 | DACB1/VSSB | DACB0 |
| OUTB2 | DRVEN_DACB2 | DACB3/VSSB | DACB2 |
图 4-8 展示了 High Level Configuration 页面中的 ADC Control 选项卡。此选项卡用于配置 AFE20408 中的 ADC 并从中读取数据。
图 3-8 “High Level Configuration”页面的“ADC Control”选项卡