ZHCUBQ3 October 2023
EVM 的环路响应可通过对电路的两项简单更改来测量。首先,切断 VOS 引脚和顶层输出电容器之间的布线。此更改如图 3-1 所示。其次,在 PCB 背面 Rx3 处的电阻器垫上放置一个 10Ω 电阻。将这些电阻器垫隔开以能够安装 0603 大小的电阻器。做出这些更改后,交流信号(建议使用 100mV 峰峰值幅度)可以通过添加的电阻器注入控制环路。要详细了解如何测量 DCS-Control 器件的控制环路,请参阅如何测量 DCS-Control™ 器件的控制环路。
图 2-1 环路响应测量更改