ZHCUBQ3
October 2023
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
设置
2.1.1
输入/输出连接器说明
2.1.2
硬件设置
2.2
更改
2.2.1
输入和输出电容器
2.2.2
可调节输出电压
2.2.3
环路响应测量
3
实现结果
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
商标
特性
输入电压范围:1.8V 至 5.5V
输出电压范围:0.4 V 至 3.6 V
275nA 静态电流(典型值)
输出电流为 600mA
1% 的输出电压精度
关断电流典型值为 4nA
有源输出放电
在省电模式下具有低输出电压纹波
射频友好型快速瞬态 DCS-Control
自动转换至无纹波 100% 模式
通过单个电阻器实现 VSET 引脚可选输出电压
TPS628436:0.4V 至 0.8V
TPS628437:0.8V 至 1.8V
TPS628438:1.8V 至 3.6V