ZHCUBQ3 October 2023
| 输入/输出 | 说明 |
|---|---|
| Jx1、引脚 1 和 2 – VIN | 从EVM 输入电源的正输入连接。 |
| Jx1、引脚 3 和 4 – S+/S- | 输入电压感应连接。测量此时的输入电压。 |
| Jx1、引脚 5 和 6 – GND | 从 EVM 输入电源输入返回连接。 |
| Jx2、引脚 1 和引脚 2 – VOUT | 输出电压连接。 |
| Jx2、引脚 3 和 4 – S+/S- | 输出电压感应连接。测量此时的输出电压。 |
| Jx2、引脚 5 和引脚 6 – GND | 输出返回连接。 |
| JPx1 – EN | EN 引脚输入跳线。使用提供的跳线跨接 ON 和 EN,以便导通 IC。使跳线穿过 OFF 和 EN 以关断 IC。 |
要获得不同的输出电压,请断开 EVM 的电源。相应地更换 R11/R21/R31(请参阅数据表),然后重新给器件上电。