ZHCUBQ3 October 2023
TPS628436-7-8EVM-030 有助于评估 TPS62843xSOT 系列 600mA 降压转换器,这些转换器采用 1.6mm × 1.6mm SOT-563 封装,具有 275nA IQ 和 0.6mm 间距。此 EVM 包含 3 个独立电路,可从 1.8V 至 5.5V 之间的较高输入电压创建 0.4V 至 3.6V 之间的输出电压。TPS62843x 是一款高效且微型的负载点 (POL) 转换器器件,适用于空间受限的应用,例如可穿戴设备、智能手机和工业设备。