ZHCUBQ3 October   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 输入/输出连接器说明
      2. 2.1.2 硬件设置
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 可调节输出电压
      3. 2.2.3 环路响应测量
  9. 3实现结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

可调节输出电压

可以通过选择 Rx1 和 Rx2 电阻器来调整输出电压。由于 Rx1 和 Rx2 是并联的,因此每次只能安装 Rx1 或 Rx2 其中之一。Rx1 是 0201 尺寸,代表实际应用中的典型器件。然而,如此小的尺寸很难被替代。因此,Rx2 采用 0603 尺寸,可以轻松改变输出电压。只需移除 Rx1 并将所需值赋予 Rx2 即可。