ZHCUBQ3 October   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 输入/输出连接器说明
      2. 2.1.2 硬件设置
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 可调节输出电压
      3. 2.2.3 环路响应测量
  9. 3实现结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

引言

TPS62843x 是一个同步降压转换器系列,采用 1.6mm × 1.6mm × 0.6mm SOT-563 封装。SR030 EVM 包含三个完全独立的电路,每个电路用于不同的 IC 版本。有关 SR030 EVM 的摘要,请参阅表 2-1。

参考符号序列按子电路进行分组。以 1 开头的参考符号(例如,R1x、J1x、C1x)是一个子电路的一部分。每个参考指示符的第二个数字对于不同子电路中的同一组件而言是相同的。例如,R11、R21 和 R31 指的是每个子电路中的同一电阻。

表 1-1 SR030 电路选项
EVM 版本 IC 已安装 输出电压设定点 输出电压
设定点范围
输出电流
TPS628436-7-8EVM-030 (SR030-001) TPS628436 (U11) 0.6V 0.4V 至 0.8V(可调节) 600mA
TPS628437 (U21) 0.9V 0.8V 至 1.8V(可调节) 600mA
TPS628438 (U31) 1.8V 1.8V 至 3.6V(可调节) 600mA