ZHCUBQ3 October 2023
此 EVM 适用于 TPS62843xSOT 器件。TPS62843 是一款高效同步降压转换器,具有典型值为 275nA 的超低静态电流。该器件在整个建议的工作范围内采用微型 1μH 电感器和 10μF 输出电容器工作,提供超小的芯片和解决方案尺寸之一。此器件采用 DCS-Control 技术,具有射频友好型低输出电压纹波,可以为无线电提供电源。此器件采用 1.5MHz 的典型开关频率,可在低至 100μA 负载电流及以下的轻负载条件下提供高效率。通过将一个电阻器连接到 VSET 引脚,可选择 18 种预定义的输出电压,因此只需很少的无源器件即可将该系列器件用于各种应用。