ZHCUBP7
November 2023
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
硬件设置
2.1.1
硬件要求
2.1.2
将 BQ27Z558 电路模块连接到电池包
2.1.3
EVM 跳线说明
2.2
Chemical ID
2.2.1
Chemical ID 选择过程说明
2.2.2
硬件要求和设置
2.2.3
在 bqStudio 中记录数据
2.2.4
GPCChem 工具
2.2.5
对 Chemical ID 编程
2.2.6
有关 Chemical ID 过程的更多资源
2.3
校准电量计测量值
2.3.1
电压校准
2.3.2
电流校准
2.4
学习周期和 Golden Image
2.4.1
学习周期过程说明
2.4.2
数据存储器配置
2.4.3
学习周期步骤
2.4.4
低温优化
2.4.5
创建 Golden Image 文件
2.4.6
对 Golden Image 文件进行编程
2.5
基于 BQ27Z558 的电路模块
2.5.1
电路模块连接
2.5.2
引脚说明
3
软件
3.1
软件设置
3.1.1
系统要求
3.1.2
软件安装
3.2
排除异常 (Troubleshooting Unexpected) 对话框
3.3
使用 bqStudio
3.3.1
启动程序
3.3.2
设置可编程 BQ27Z558 选项
3.4
监测计通信
3.4.1
bqStudio 中的高级通信
3.4.2
标准数据命令
3.4.3
制造商访问命令
3.4.4
有关电量计通信的更多资源
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
商标
2.1.3
EVM 跳线说明
下一节介绍关键跳线及其在此电路板上的用途。
J2 - 芯片使能 (CE):
该跳线允许用户将 CE 引脚连接到接地端、BAT_SNS 或直接连接到 BAT+。将 CE 引脚接地或悬空将禁用器件并使其复位。将跳线连接到位置 4-3 或 2-1 以启用该器件。如果需要,也可以将跳线直接与主机系统连接,以获得额外的低功耗状态。
J11 - I
2
C 时钟上拉 (SCL):
该跳线向 I
2
C 通信线路上的 J13 施加 10kΩ 上拉电阻。
J12 - I
2
C 数据上拉 (SDA):
该跳线向 I
2
C 通信线路上的 J13 施加 10kΩ 上拉电阻。
J6 - BQ27Z558 脉冲上拉 (PULS):
该跳线向 BQ27Z558 的 PULS 引脚上的 J13 施加 10kΩ 上拉电阻。
J7 - BQ27Z558 中断上拉 (INT):
该跳线向 BQ27Z558 的 INT 引脚上的 J13 施加 10kΩ 上拉电阻。
J9 和 J10 - 检测电阻:
这些跳线可配置为使用高侧或低侧检测电阻。将 J9 上的分流器设置到位置 2-3,并将 J10 上的分流器设置到位置 1-2,以使用低侧检测。将 J9 上的分流器设置到位置 1-2,并将 J10 上的分流器设置到位置 2-3,以使用高侧检测。
J3 - BQ27Z558 VDD 连接:
该跳线将 BQ27Z558 BAT 引脚连接到 CELL+。可以移除该分流器,以便使用另一种仪器来监测器件在各种工作条件下的电流消耗。
J5 - BQ27Z558 TS 连接:
该跳线允许使用外部 RT1 热敏电阻。移除分流器后,可以使用内部温度检测或连接到 J8 引脚 2-3 的外部检测。
J13 - 上拉电平选择器:
该跳线允许用户选择使用 SYS+ 或外部电压作为上拉电压。将分流器设置到位置 1-2 可使用 SYS+,将分流器设置到位置 3-2 可使用 EXT_VCC。向 EXT_VCC 施加电压时务必小心,因为 EXT_VCC 连接到 EV2400。