ZHCUBP7 November 2023
学习周期过程包括充电–静置–放电–静置–充电,同时在电量计中设置某些数据存储器参数,使电量计能够开始周期并准确识别充电/放电过程中的状态变化。在整个学习周期中,[LStatus] 寄存器会随着不同状态的出现而更新,这标志着学习周期进展中的三个点。
当电量计启用 Impedance Track 位时,[LStatus] 先从 0x00 更新为 0x04,学习周期开始。当充电后使电池充分静置以确保电压变化非常小 (dV/dt < 1µV/s) 时,[LStatus] 从 0x04 变为 0x05。设置 [REST] 标志,指示电池已充分静置。[LStatus] 最后更新为 0x06,发生在电压变化非常小的第二次放电之后。
有关学习周期各个点的寄存器更新和标志设置的更多详细信息,请参阅 TI.com 上的实现成功学习周期 文档的第 3.2 节。
有关 BQ27Z558 学习周期寄存器的更多详细信息,请参阅 TI.com 上的 BQ27Z558 技术参考手册。