ZHCUBP7 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 硬件设置
      1. 2.1.1 硬件要求
      2. 2.1.2 将 BQ27Z558 电路模块连接到电池包
      3. 2.1.3 EVM 跳线说明
    2. 2.2 Chemical ID
      1. 2.2.1 Chemical ID 选择过程说明
      2. 2.2.2 硬件要求和设置
      3. 2.2.3 在 bqStudio 中记录数据
      4. 2.2.4 GPCChem 工具
      5. 2.2.5 对 Chemical ID 编程
      6. 2.2.6 有关 Chemical ID 过程的更多资源
    3. 2.3 校准电量计测量值
      1. 2.3.1 电压校准
      2. 2.3.2 电流校准
    4. 2.4 学习周期和 Golden Image
      1. 2.4.1 学习周期过程说明
      2. 2.4.2 数据存储器配置
      3. 2.4.3 学习周期步骤
      4. 2.4.4 低温优化
      5. 2.4.5 创建 Golden Image 文件
      6. 2.4.6 对 Golden Image 文件进行编程
    5. 2.5 基于 BQ27Z558 的电路模块
      1. 2.5.1 电路模块连接
      2. 2.5.2 引脚说明
  8. 3软件
    1. 3.1 软件设置
      1. 3.1.1 系统要求
      2. 3.1.2 软件安装
    2. 3.2 排除异常 (Troubleshooting Unexpected) 对话框
    3. 3.3 使用 bqStudio
      1. 3.3.1 启动程序
      2. 3.3.2 设置可编程 BQ27Z558 选项
    4. 3.4 监测计通信
      1. 3.4.1 bqStudio 中的高级通信
      2. 3.4.2 标准数据命令
      3. 3.4.3 制造商访问命令
      4. 3.4.4 有关电量计通信的更多资源
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1.     商标

学习周期步骤

执行学习周期的硬件设置与 Chemical ID 过程中使用的设置相同。此设置在第 2.2.2 节中进行了说明,如图 2-3 所示。充放电过程与 ChemID 非常相似,只是第一步是将电池初始放电至其端子电压。

在开始学习周期过程之前,建议在 bqStudio 中启动日志,以便调试学习周期过程中可能发生的任何问题。

执行学习周期包括以下步骤:

  1. 该测试在室温下进行。如果电池处于其他温度,则在测试之前让电池在室温下静置两小时。
  2. 在 Command 窗口中使用 GAUGE_EN 命令。在 Command 窗口中使用 RESET 命令。确认 [LStatus] 寄存器已更新为 0x04。
  3. 以 C/5 的放电率对电池放电,直到电池达到 Term Voltage。
  4. 让电池静置 5 小时。
  5. 使用 CC 进行充电,直到电池达到 Full Charge Voltage。
  6. 在 Full Charge Voltage 下使用 CV 进行充电。在 [CHG Current Threshold] 和 [Quit Current] 之间的某个点切断 CV 充电。
  7. 让电池静置两小时,以达到完全平衡开路电压 (OCV)。[LStatus] 寄存器已更新为 0x05。
  8. 以 C/10 放电率对电池放电,直到达到 [Term Voltage]。
  9. 让电池静置五小时以达到完全平衡 OCV。[LStatus] 寄存器已更新为 0x06。