ZHCUBP7 November 2023
可以使用 bqStudio 记录电压、电流和温度。bqStudio 中的记录功能可对所连接的电量计的寄存器进行持续捕获和记录。默认时间间隔是 4000 毫秒。要更改此间隔,请转到“Window”,选择“Preferences”,选择“Registers”、然后将“Scan/Log Interval”从 4000 更改为最低值 1000 毫秒。由于电量计每秒更新一次寄存器,因此记录速度无需超过 1 秒。
要在充放电期间开始记录电池的 IVT 属性,请使用 bqStudio 的 Registers 窗口中的 Start Log 按钮,如图 2-4 所示。
图 2-4 bqStudio 中的 Start Log 按钮按下 Start Log 按钮后,将显示提示,要求选择 .log 文件的保存位置。选择保存此文件的位置。.log 文件类型可以更改为 .csv 格式并在 Microsoft Excel™ 或类似应用程序中查看,以方便在日志记录期间调试寄存器状态。在电量计放电之后的静置期结束时,使用 bqStudio 中的 Stop Log 按钮来结束记录。